TS5USBC400
- Supply Range 2.3 V to 5.5 V
- Differential 2:1 or 1:2 Switch/Multiplexer
- 0-V to 16-V Overvoltage Protection (OVP) on Common Pins
- Powered Off Protection When VCC = 0 V
- Low RON of 9 Ω Maximum
- BW of 1.1 GHz Typical
- CON of 4.5 pF Typical
- Low Power Disable Mode
- 1.8-V Compatible Logic Inputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (HBM)
- TS5USBC400: Standard Temperature Range of
0°C to 70°C - TS5USBC400I: Industrial Temperature Range of
-40°C to 85°C - Small DSBGA Package
The TS5USBC400 is a bidirectional low-power dual port, high-speed, USB 2.0 analog switch with integrated protection for USB Type-C™ systems. The device is configured as a dual 2:1 or 1:2 switch and is optimized for handling the USB 2.0 D+/- lines in a USB Type-C™ systems.
The TS5USBC400 protection on the I/O pins can tolerate up to 16V with automatic shutoff circuitry to protect system components behind the switch.
The TS5USBC400 comes in a small 12 pin DSBGA package making it a perfect candidate for mobile and space constrained applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TS5USBC400 Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 16-V Overvoltage Protection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/09/27 |
Application note | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019/09/11 | ||
Technical article | Strengthening overvoltage protection for USB connectors in mobile applications | PDF | HTML | 2018/08/15 | |
Application note | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018/06/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TS5USBC402EVM — 20V OVP를 지원하는 듀얼 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux 평가 모듈
The TS5USBC402 is a bidirectional low-power dual port, high-speed, USB 2.0 analog switch with integrated protection for Type-C systems. The device is configured as a dual 2:1 or 1:2 switch and is optimized for handling the USB 2.0 D+/- lines in a Type-C system.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.