TUSB1046-DCI
- USB Type-C crosspoint switch supporting
- USB 3.1 SSP + 2 DisplayPort lanes
- 4 DisplayPort lanes
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 up to 10 Gbps
- DisplayPort 1.4 up to 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort Alt mode DFP redriving crosspoint switch supporting C, D, E and F configurations
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 14 dB equalization
- Transparent to DisplayPort link training
- Automatic LFPS de-emphasis control to meet USB 3.1 certification requirements
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-plug capable
- Industrial temperature range: −40°C to 85°C (TUSB1046I-DCI)
- Commercial temperature range: 0°C to 70°C ( TUSB1046-DCI)
- 4 mm × 6 mm, 0.4 mm pitch WQFN package
The TUSB1046-DCI is a VESA USB Type-C™ Alt Mode redriving switch supporting USB 3.1 data rates up to 10 Gbps and DisplayPort 1.4 up to 8.1 Gbps for downstream facing port (Host). The device is used for configurations C, D, E, and F from the VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 1.1. This protocol-agnostic linear redriver is also capable of supporting other USB Type-C Alt Mode interfaces.
The TUSB1046-DCI provides several levels of receive linear equalization to compensate for cable and board trace loss due to inter-symbol interference (ISI). The device operates on a single 3.3 V supply and comes in a commercial temperature range and industrial temperature range.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB1046EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 10Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다. 이 EVM은 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 USB Type-C PD 컨트롤러를 사용하여 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |