TUSB1064-Q1
- USB Type-C crosspoint switch supporting
- USB 3.210Gbps + 2 DP 1.4 lanes
- 4 DP 1.4 lanes
- USB 3.2 up to 10Gbps
- DisplayPort™ 1.4 up to 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™ alt mode UFP_D redriving crosspoint switch supporting C, D, and E pin assignments
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 13.3dB equalization
- Transparent to DisplayPort™ link training
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-plug capable
- Automotive Grade 2 temperature range: –40°C to 105°C
- Package: 5mm × 7mm, 0.5mm pitch VQFN
The TUSB1064-Q1 is a VESA DisplayPort™ Alt Mode over USB-C redriving switch that supports USB 3.2 data rates up to 10Gbps and DisplayPort 1.4 up to 8.1Gbps for upstream facing port (Sink). The device is used for UFP_D pin assignments C, D, and E from the VESA® DisplayPort™ Alt Mode over USB Type-C® Standard.
The TUSB1064-Q1 provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. The TUSB1064-Q1 operates on a single 3.3V supply and comes in an automotive grade 2 temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB1064-Q1 USB Type-C® DP Alt Mode 10Gbps Sink-Side Linear Redriver Crosspoint Switch datasheet | PDF | HTML | 2024/09/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 평가 모듈
TUSB1064-Q1 평가 모듈(EVM)은 대체 모드, TUSB1146EVM 또는 USB 같은 USB Type-C® 소스 또는 DisplayPort™, Type-C 호스트 시스템과 함께 사용하여 Type-C 구현을 평가할 수 있습니다. EVM에는 USB 허브 또는 장치에 연결할 수 있는 기존 Type-A USB 리셉터클과 DisplayPort 싱크에 연결할 수 있는 DisplayPort 리셉터클이 함께 제공됩니다. TUSB1064Q1-EVM은 CC 핀 제어를 위해 TPS65987 PD 컨트롤러를 사용하고 I²C 또는 핀 스트랩 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |