TUSB211A-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 2: -40°C to 105°C
- Wide supply voltage range: 2.3 – 6.5V
- Ultra-low USB disconnect and shutdown power consumption
- Provides USB 2.0 high-speed signal conditioning
- Compatible with USB 2.0, OTG 2.0, and BC 1.2
- Support for low-speed, full-speed, and high-speed signaling
- Host or device agnostic
- Supports up to 5m cable length
- Four selectable signal EQ (edge boost along with DC boost) settings through the external pull-down resistor values
- Supports up to 10m cable length with two TUSB211A-Q1 devices
- Scalable solution – devices can be daisy chained for high loss applications
- Pin compatible with TUSB211, 212, 214, 216, and 217A (3.3V)
The TUSB211A-Q1 is a third-generation USB™ 2.0 high-speed signal conditioner designed to compensate both AC loss (due to capacitive load) and DC loss (due to resistive loss) in the transmission channel.
The TUSB211A-Q1 leverages a patented design to speed-up transition edges of USB 2.0 high-speed signal with an edge booster and increases static levels with a DC boost function.
In addition, the TUSB211A-Q1 includes a pre-equalization function to compensate the inter-symbol interference (ISI) jitter in application with longer cable length. USB low-speed and full-speed signal characteristics are unaffected by the TUSB211A-Q1.
The TUSB211A-Q1 improves signal quality without altering packet timing or adding propagation delay or latency.
The TUSB211A-Q1 helps a system to pass the USB 2.0 high-speed near end eye compliance with a cable as long as 5 meters.
The TUSB211A-Q1 is compatible with USB On-The-Go (OTG) and Battery Charging (BC) protocols.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB211A-Q1 Automotive USB 2.0 480Mbps High-Speed Signal Conditioner datasheet | PDF | HTML | 2024/01/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB211RPTREVM — TUSB211 평가 모듈
TUSB211RPTR 평가 모듈(EVM)은 TUSB2111A의 신호 조절 기능을 시연하는 간단한 방법을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 사전 구성되어 있으며, EVM의 Type-B 커넥터를 호스트 PC에 있는 Type-A 리셉터클에 연결합니다. USB 장치는 EVM에 있는 Type-A 리셉터클에 연결합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |