TUSB212
- Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2
- Pin strap or I2C configurable
- Support for LS, FS, HS signaling
- Ultra-low USB Disconnect and Shutdown Power Consumption
- Selectable Signal Gain Via Daisy Chain Device for High Loss Applications
- D1P/M and D2P/M Interchangeable and Host/Device Agnostic
- Supports up to 5m pre-channel or 2m post-channel Cable Length
- Four Selectable AC Boost Settings Via External Pulldown Resistor
- DC Boost Along With AC Boost for Best Signal Integrity
The TUSB212 is a USB High-Speed (HS) signal conditioner, designed to compensate for ISI signal loss in a transmission channel.
TUSB212 has a patent-pending design which is agnostic to USB Low Speed (LS) and Full Speed (FS) signals. LS and FS signal characteristics are unaffected by the TUSB212 while HS signals are compensated.
Programmable signal AC boost and DC boost permits fine tuning device performance to optimize High Speed signals at the connector. This helps to pass USB High Speed electrical compliance tests.
In addition, TUSB212 is compatible with the USB On-The-Go (OTG) and Battery Charging (BC) protocols.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
13개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TUSB1044RNQEVM — 최대 10G의 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 평가 모듈
The TUSB1044 is a USB Type-C Alt Mode redriver switch supporting data rates up to 10 Gbps. This protocol-agnostic linear redriver is capable of supporting USB Type-C Alt Mode interfaces including DisplayPort.
평가 보드
TUSB212EVM — USB 2.0 고속 신호 조절기 평가 모듈
The TUSB212 is a USB High-Speed signal conditioner, designed to compensate for ISI signal loss in a transmission channel. designed to be used as a medium connection between a USB host and a USB device. The interface to the EVM consists of a USB 3.1 Type A Receptacle and a USB 3.1 Type B Receptacle.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |