TUSB216
- Wide supply voltage range: 2.3 – 6.5 V
- Ultra-low USB disconnect and shutdown power consumption
- Provides USB 2.0 high-speed signal conditioning
- Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2
- Support for low-speed, full-speed, high-speed signaling
- Integrated BC 1.2 CDP battery charging controller
- Host or device agnostic
- Supports up to 5-m cable length
- Four selectable signal boost (edge boost along with DC boost) settings through the external pull-down resistor values
- Three selectable RX sensitivity settings through the pull-up-or-down to compensate ISI jitter for high-loss applications
- Supports up to 10-m cable length with two TUSB216 devices
- Scalable solution – devices can be daisy chained for high loss applications
- Pin compatible with TUSB211A, 212, 214, and 217A (3.3 V)
The TUSB216 is a third-generation USB 2.0 high-speed signal conditioner designed to compensate both AC loss (due to capacitive load) and DC loss (due to resistive loss) in the transmission channel.
The TUSB216 leverages a patented design to speed-up transition edges of USB 2.0 high-speed signal with an edge booster and increases static levels with a DC boost function.
In addition, the TUSB216 includes a pre-equalization function to improve the receiver sensitivity and compensate the inter-symbol interference (ISI) jitter in application with longer cable length. USB low-speed and full-speed signal characteristics are unaffected by the TUSB216.
The TUSB216 improves signal quality without altering packet timing or adding propagation delay or latency.
The TUSB216 helps a system to pass the USB 2.0 high-speed near end eye compliance with a cable as long as 5 meters.
The TUSB216 is compatible with the USB On-The-Go (OTG) and battery charging (BC 1.2) protocols. The Integrated BC 1.2 battery charging controller can be enabled through a control pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB216USB 2.0 High-Speed Signal Conditioner With BC 1.2 Controller datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/12/07 |
Application note | TUSB21xx High-Speed Signal Quality Test Modes | PDF | HTML | 2022/08/08 | |
Technical article | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020/07/31 | |
Certificate | TUSB216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/20 | ||
EVM User's guide | TUSB216EVM User's Guide | 2019/12/16 | ||
Application note | Solving Signal Integrity Challenges with USB2 Redrivers | 2019/04/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB216EVM — USB 2.0 고속 신호 조절기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.