TUSB321
- USB Type-C™ Specification 1.1
- Backward Compatible with USB Type-C Specification 1.0
- Supports Up to 3 A of Current Advertisement through dedicated Current Mode pin
- Mode Configuration
- Host Only – DFP (Source)
- Device Only – UFP (Sink)
- Dual Role Port – DRP
- Channel Configuration (CC)
- Attach of USB Port Detection
- Cable Orientation Detection
- Role Detection
- Type-C Current Mode advertisement and detection (Default, Medium, High)
- VBUS Detection
- VCONN Support for Active Cables
- Cable Detection and Direction Control
for External Switches - Supply Voltage: 4.5 V to 5.5 V
- Low Current Consumption
The TUSB321 device enables USB Type-C ports with the configuration channel (CC) logic needed for Type-C ecosystems. The TUSB321 device uses the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB321 device can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making it ideal for any application.
The TUSB321 device when configured as a DRP alternates configuration as a DFP or UFP according to the Type-C Specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.
The device operates over a wide supply range and has low-power consumption.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 리드라이버 2:1 MUX 평가 모듈
USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈
The USB Type-C™ and Power Delivery (PD) MiniDock evaluation module (EVM) provides a complete reference solution for a USB Type-C dock including audio, USB data, power and video. The EVM has a small 2-inch by 4-inch form factor and supports both source and sink power capabilities over (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인
TIDA-00728 — 전면 포트 USB Type-C 확장기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |