TUSB544
- Protocol Agnostic Reversible 4 Channel Linear Redriver Supporting up to 8.1 Gbps.
- USB Type-C with USB 3.1 Gen1 and DisplayPort 1.4 as Alternate Mode.
- Supports Processors with USB 3.1 and DisplayPort Mux Integrated for Type-C Applications
- Supports Signal Conditioning Inside Type-C Cable
- Cross-Point Mux for SBU Signals
- Linear Equalization up to 11 dB at 4.05 GHz
- GPIO and I2C Control for Channel Direction and Equalization
- Advanced Power Management by Monitoring USB Power States and Snooping DP Link Training
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-Plug Capable
- Single 3.3 V Supply
- Industrial Temperature: –40ºC to 85ºC (TUSB544I)
- Commercial Temperature: 0ºC to 70ºC (TUSB544)
- 4 mm × 6 mm, 0.4 mm Pitch, 40-pin QFN Package
The TUSB544 is a USB Type-C Alt Mode redriver switch supporting data rates up to 8.1 Gbps This protocol-agnostic linear redriver is capable of supporting USB Type-C Alt Mode interfaces including VESA DisplayPort.
The TUSB544 provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. Operates on a single 3.3 V supply and comes in a commercial and industrial temperature range.
All four lanes of the TUSB544 are reversible making it a versatile signal conditioner that can be used in many applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps 다중 프로토콜 선형 리드라이버 평가 모듈
The TUSB544RNQEVM is a USB Type-C Alt Mode re-driving switch supporting data rates up to 5Gbps for a downstream facing port (Host) or Upstream facing port (Device). This EVM can be used as reference for the cable implementations with the TUSB544 device.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01620 — USB-C™-DisplayPort 액티브 케이블 레퍼런스 설계
The USB-C™ to DisplayPort Active Cable reference design is a framework that can enable DisplayPort video signaling over a USB-C connection. Traditionally, DisplayPort connectors are the only way to transfer DisplayPort video but this connector can be large and are not ideal for small (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.