TUSB546A-DCI
- USB Type-C crosspoint switch supporting
- USB 3.1 SS + 2 DP lanes
- 4 DP lanes
- USB 3.1 Gen1 up to 5 Gbps
- DisplayPort™ 1.4 up to 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort alt mode DFP redriving crosspoint switch supporting c, d, e and f configurations
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 14 dB equalization
- Transparent to DisplayPort link training
- Automatic LFPS de-emphasis control to meet USB 3.1 certification requirements
- Configuration through GPIO or I2C
- Intel proprietary DCI capability on USB Type-C™ for closed chassis debugging
- Hot-plug capable
- Industrial temperature range: -40ºC to 85ºC (TUSB546AI-DCI)
- Commercial temperature range: 0ºC to 70ºC (TUSB546A-DCI)
- 4 mm x 6 mm, 0.4 mm pitch WQFN package
The TUSB546A-DCI is a VESA USB Type-C™ Alt Mode redriving switch supporting USB 3.1 data rates up to 5 Gbps and DisplayPort 1.4 up to 8.1 Gbps for downstream facing port (Host). The device is used for configurations C, D, E, and F from the VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 1.1. This protocol-agnostic linear redriver is also capable of supporting other USB Type-C Alt Mode interfaces.
The TUSB546A-DCI provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. Operates on a single 3.3-V supply and comes in a commercial temperature range and industrial temperature range.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
The TUSB546 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch Evaluation Module (TUSB546EVM) provides a USB Type-C Alternate Mode redriver switch that enables 5Gbps USB data and 8.1Gbps DisplayPort™ video over a USB Type-C downstream facing port (host) interface. The EVM features a (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |