TUSB9260
- Universal Serial Bus (USB)
- SuperSpeed USB 3.0 Compliant - TID 340000007
- Integrated Transceiver Supports SS/HS/FS Signaling
- Best in Class Adaptive Equalizer
- Allows for Greater Jitter Tolerance in the Receiver
- USB Class Support
- USB Attached SCSI Protocol (UASP)
- USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (BOT)
- Support for Error Conditions Per the 13 Cases (Defined in the BOT Specification)
- USB Bootability Support
- USB Human Interface Device (HID)
- Supports Firmware Update Via USB, Using a TI Provided Application
- SuperSpeed USB 3.0 Compliant - TID 340000007
- SATA Interface
- Serial ATA Specification Revision 2.6
- gen1i, gen1m, gen2i, and gen2m
- Support for Mass-Storage Devices Compatible With the ATA/ATAPI-8 Specification
- Serial ATA Specification Revision 2.6
- Integrated ARM Cortex M3 Core
- Customizable Application Code Loaded From EEPROM Via SPI Interface
- Two Additional SPI Port Chip Selects for Peripheral Connection
- Up to 12 GPIOs for End-User Configuration
- 2 GPIOs Have PWM Functionality for LED Blink Speed Control
- Serial Communications Interface for Debug (UART)
- General Features
- Can Operate from Either a Single Low Cost Crystal or Clock Oscillator
- Supports 40 MHz
- A JTAG Interface is Used for IEEE1149.1 and IEEE1149.6 Boundary Scan
- Available in a Fully RoHS Compliant Package
- Can Operate from Either a Single Low Cost Crystal or Clock Oscillator
- Target Applications
- External HDD/SSD
- External DVD
- External CD
- HDD-Based Portable Media Player
The TUSB9260 is an ARM cortex M3 microcontroller based USB 3.0 to serial ATA bridge. It provides the necessary hardware and firmware to implement a USB attached SCSI protocol (UASP) compliant mass storage device suitable for bridging hard disk drives (HDD), solid state disk drives (SSD), optical drives and other compatible SATA 1.5-Gbps or SATA 3.0-Gbps devices to a USB 3.0 bus. In addition to UASP support, the firmware implements the mass storage class bulk-only transport (BOT), and USB human interface device (HID) interfaces.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | USB 3.0 to SATA Bridge. datasheet (Rev. D) | 2011/05/09 | |
* | Errata | TUSB9260 Errata | 2010/10/27 | |
User guide | TUSB9260 Flash Burner - User Guide (Rev. D) | 2013/10/24 | ||
Application note | TUSB9260 Implementation Guide (Rev. C) | 2011/02/22 | ||
User guide | TUSB9260DEMO User's Guide (Rev. B) | 2011/02/22 | ||
User guide | TUSB926x SpeedBoost Monitor User's Guide | 2010/09/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
펌웨어
소프트웨어 프로그래밍 도구
SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
USB 허브 및 컨트롤러
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PVP) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치