이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
UA723
- 150-mA Load Current Without External Power Transistor
- Adjustable Current-Limiting Capability
- Input Voltages up to 40 V
- Output Adjustable From 2 V to 37 V
- Direct Replacement for Fairchild uA723C
The uA723 is a precision integrated-circuit voltage regulator, featuring high ripple rejection, excellent input and load regulation, excellent temperature stability, and low standby current. The circuit consists of a temperature-compensated reference-voltage amplifier, an error amplifier, a 150-mA output transistor, and an adjustable-output current limiter.
The uA723 is designed for use in positive or negative power supplies as a series, shunt, switching, or floating regulator. For output currents exceeding 150 mA, additional pass elements can be connected as shown in Figures 4 and 5.
The uA723C is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |