전원 관리 AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

UC2825A

활성

9.2V/8.4V UVLO 및 50% 듀티 사이클, -40C~85C를 지원하는 30V, 2A 이중 종단 1MHz PWM 컨트롤러

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 22 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
TL494 활성 40V, 0.2A 300KHz PWM 컨트롤러 Supports push-pull topology

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet High-Speed PWM Controller datasheet (Rev. F) PDF | HTML 2022/07/14
Application note U-128 The UC3823A,B and UC3825A,B Enhanced Generation of PWM Controllers 1999/09/05

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian