14-pin (D) package image

UC2842ADTR 활성

16V/10V UVLO 100% 듀티 사이클, 40C~85C의 30V, 1A, 500KHz 전류 모드 PWM 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC2842AD 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UC2842A의 주요 특징

  • Optimized for Off-Line and DC-DC Converters
  • Low Start-Up Current (< 0.5mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • Automatic Feedforward Compensation
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Enhanced Load Response Characteristics
  • Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Double Pulse Suppression
  • High-Current Totem Pole Output
  • Internally-Trimmed Bandgap Reference
  • Up to 500kHz Operation
  • Create a Custom Design Using the UCx84xA With the WEBENCH Power Designer

UC2842A에 대한 설명

The UCx84xA family of control devices is a pin-for-pin compatible improved version of the UCx84x family. Providing the necessary features to control current-mode or switched-mode power supplies, this family of devices has many improved features: startup current is less than 0.5mA, oscillator discharge is trimmed to 8.3mA, and during UVLO, the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for VCC over 5V.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC2842AD 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기