데이터 시트
UC2843A-Q1
- Qualified for automotive applications
- Extended temperature performance of –40°C to 125°C
- Optimized for off-line and DC-to-DC converters
- Low start-up current (<0.5 mA)
- Trimmed oscillator-discharge current
- Automatic feed-forward compensation
- Pulse-by-pulse current limiting
- Enhanced load-response characteristics
- Under-voltage lockout with hysteresis
- Double-pulse suppression
- High-current totem-pole output
- Internally trimmed bandgap reference
- 500-kHz operation
-
Low RO Error Amp
- Create a Custom Design Using the UC2843A-Q1 With the WEBENCH Power Designer
The UC2843A-Q1 control device is a pin-for-pin compatible improved version of the UC2843. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this device has the following improved features. Start up current is specified to be less than 0.5 mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3 mA. During undervoltage lockout, the output stage can sink at least 10 mA at less than 1.2 V for VCC over 5 V.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UC2843A-Q1 Current-Mode PWM Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치