데이터 시트
UC2843AQ
- Extended Temperature Performance of –40°C to 125°C
- Optimized for Off-line and DC to DC Converters
- Low Start Up Current (<0.5 mA)
- Trimmed Oscillator Discharge Current
- Automatic Feed Forward Compensation
- Pulse-by-Pulse Current Limiting
- Enhanced Load Response Characteristics
- Under-Voltage Lockout With Hysteresis
- Double Pulse Suppression
- High Current Totem Pole Output
- Internally Trimmed Bandgap Reference
- 500 kHz Operation
- Low RO Error Amp
The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is guaranteed to be less than 0.5 mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3 mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10 mA at less than 1.2 V for VCC over 5 V.
The difference between members of this family are shown in the table below.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UC284xAQ: Current-Mode PWM Controller datasheet | 2003/04/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치