16-pin (N) package image

UC2854N 활성

50Hz~400Hz 범위, –40°C~85°C에서 라인 주파수를 지원하는 양극 CCM PFC 컨트롤러

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 UC2854 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

UC2854의 주요 특징

  • Control Boost PWM to 0.99 Power Factor
  • Limit Line-Current Distortion to < 5%
  • World-Wide Operation Without Switches
  • Feedforward Line Regulation
  • Average Current-Mode Control
  • Low Noise Sensitivity
  • Low Startup Supply Current
  • Fixed-Frequency PWM Drive
  • Low-Offset Analog Multiplier and Divider
  • 1-A Totem-Pole Gate Driver
  • Precision Voltage Reference

UC2854에 대한 설명

The UC1854 provides active-power factor correction for power systems that otherwise would draw non-sinusoidal current from sinusoidal power lines. This device implements all the control functions necessary to build a power supply capable of optimally using available power-line current while minimizing line-current distortion. To do this, the UC1854 contains a voltage amplifier, an analog multiplier and divider, a current amplifier, and a fixed-frequency PWM.

In addition, the UC1854 contains a power MOSFET-compatible gate driver, 7.5-V reference, line anticipator, load-enable comparator, low-supply detector, and overcurrent comparator.

The UC1854 uses average current-mode control to accomplish fixed-frequency current control with stability and low distortion. Unlike peak current-mode, average current control accurately maintains sinusoidal line current without slope compensation and with minimal response to noise transients.

The high reference voltage and high oscillator amplitude of the UC1854 minimize noise sensitivity while fast PWM elements permit chopping frequencies above 200 kHz. The UC1854 is used in single-phase and three-phase systems with line voltages that vary from 75 V to 275 V and line frequencies across the 50-Hz to 400-Hz range. To reduce the burden on the circuitry that supplies power to this device, the UC1854 features low starting supply current.

These devices are available packaged in 16-pin plastic and ceramic dual in-line packages, and a variety of surface-mount packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.