16-pin (DW) package image

UC2872DWTR 활성

개방형 램프 감지 회로가 있는 공진 램프 발라스트 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS923655DMTR 활성 유도성 고속 조광 및 확산 스펙트럼을 지원하는 65V, 4A 부스트 또는 벅-부스트 LED 드라이버 More dimming options, better dimming performance and better efficiency for LED

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC2872DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 UC2872 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

UC2872의 주요 특징

  • Controls Different Types of Lamps: Cold Cathode Fluorescent, Neon, and Gas Discharge
  • Zero Voltage Switching (ZVS) of Push-Pull Drivers
  • Accurate Control of Lamp Current
  • Variable Lamp Intensity Control
  • 1\xB5A Disable Current
  • 4.5V to 24V Operation
  • Open Lamp Detection Circuitry

UC2872에 대한 설명

The UC3872 is a resonant lamp ballast controller optimized for driving cold cathode fluorescent, neon, and other gas discharge lamps. The resonant power stage develops a sinusoidal lamp drive voltage, and minimizes switching loss and EMI generation. Lamp intensity adjustment is accomplished with a buck regulator, which is synchronized to the external power stage\x92s resonant frequency. Suitable for automotive and battery powered applications, the UC3872 draws only 1\xB5A when disabled.

Soft start and open lamp detect circuitry have been incorporated to minimize component stresses. Open lamp detection is enabled at the completion of a soft start cycle. The chip is optimized for smooth duty cycle control to 100%.

Other features include a precision 1.2% reference, undervoltage lockout, and accurate minimum and maximum frequency control.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC2872DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.