8-pin (D) package image

UC3853D 활성

75kHz 양극 연속 전도 모드(CCM) PFC 컨트롤러, 0°C~70°C

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
UCC28180DR 활성 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3853DTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UC3853 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

UC3853의 주요 특징

  • Complete 8-pin Power Factor Solution
  • Reduced External Components
  • RMS Line Voltage Compensation
  • Precision Multiplier/Squarer/Divider
  • Internal 75kHz Synchronizable Oscillator
  • Average Current Mode PWM Control
  • Overvoltage Protection Comparator
  • High Current, Clamped Gate Driver

UC3853에 대한 설명

The UC3853 provides simple, yet high performance active power factor correction. Using the same control technique as the UC1854, this 8-pin device exploits a simplified architecture and an internal oscillator to minimize external component count. The UC3853 incorporates a precision multiplier/squarer/divider circuit, voltage and current loop error amplifiers, and a precision voltage reference to implement average current mode control with RMS line voltage compensation. This control technique maintains constant loop gain with changes in input voltage, which minimizes input line current distortion over the worldwide input voltage range.

The internal 75kHz oscillator includes an external clock input, allowing synchronization to downstream converters. Additionally, the device features an overvoltage protection comparator, a clamped MOSFET gate driver which self-biases low during undervoltage lockout, and low startup and supply current.

These devices are available in 8-pin plastic and ceramic dual in-line (DIP) packages, and 8-lead small outline (SOIC) packages. The UC1853 is specified for operation from \x9655°C to +125°C, the UC2853 is specified for operation from \x9625°C to +85°C, and the UC3853 is specified for operation from 0°C to +70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3853DTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기