16-pin (DW) package image

UC3854BDWTR 활성

10.5V/10V UVLO, 0°C~70°C를 지원하는 향상된 양극 CCM PFC 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: UC3854BDWTRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
UCC28180DR 활성 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3854BDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UC3854B 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

UC3854B의 주요 특징

  • Controls Boost PWM to Near-Unity Power Factor
  • Limits Line Current Distortion To <3%
  • World-Wide Operation Without Switches
  • Accurate Power Limiting
  • Fixed-Frequency Average Current-Mode Control
  • High Bandwidth (5 MHz), Low-Offset Current Amplifier
  • Integrated Current- and Voltage-Amplifier Output Clamps
  • Multiplier Improvements: Linearity, 500 mV VAC Offset (Eliminates External Resistor), 0 V to 5 V Multout Common-Mode Range
  • VREF GOOD Comparator
  • Faster and Improved Accuracy ENABLE Comparator
  • UVLO Options (16 V/10 V or 10.5 V/10 V)
  • 300-µA Start-Up Supply Current

UC3854B에 대한 설명

The UC3854A/B products are pin compatible enhanced versions of the UC3854. Like the UC3854, these products provide all of the functions necessary for active power factor corrected preregulators. The controller achieves near unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to the ac input line voltage. To do this the UC3854A/B uses average current mode control. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current without the need for slope compensation, unlike peak current mode control.

A 1%, 7.5-V reference, fixed frequency oscillator, PWM, voltage amplifierwith soft-start, line voltage feedforward (VRMS squarer), input supply voltage clamp, and over current comparator round out the lilst of feataures.

Available in the 16-pin N (PDIP), DW (SOIC Wide), and J (CDIP) and 20-pin Q (PLCC) package. See Ordering Information table for availability by temperature range.

The UC3854A/B products improve upon the UC3854 by offering a wide bandwidth, low offset current amplifier, a faster responding and improved accuracy enable comparator, a VREF GOOD comparator, UVLO threshold options (16 V/10 V for offline, 10.5 V/10 V for startup from an auxiliary 12-V regulator), lower startup supply current, and an enhanced multiply/divide circuit. New features like the amplifier output clamps, improved amplifier current sinking capability, and low offset VAC pin reduce the external component count while improving performance. Improved common mode input range of the multiplier output/current amplifier input allow the designer greater flexibility in choosing amethod for current sensing. Unlike its predecessor, RSET controls only oscillator charging current and has no effect on clamping the maximum multiplier output current. This current is now clamped to a maximum of 2 × IAC at all times which simplifies the design process and provides foldback power limiting during brownout and extreme low line conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3854BDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기