36-pin (DWN) package image

UCC15241QDWNRQ1 활성

오토모티브, 2.5W, 24Vin, 25Vout 고밀도 > 5kVRMS 절연 DC-DC 모듈

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SO-MOD (DWN) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 750 | LARGE T&R

UCC15241-Q1의 주요 특징

  • Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation transformer
  • Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC, and Si MOSFETs
  • Input voltage range: 21 V to 27 V with 32-V absolute maximum
  • 2.5-W output power at T A ≤ 85°C and > 2.0-W at T A = 105 °C
  • Adjustable single or dual output voltages (using resistors) with < ±1.3 % regulation accuracy over full operating range
  • Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer design
  • Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, over-voltage, and over-temperature protection
  • CMTI > 150 kV/µs
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • Temperature grade 1: –40 °C ≤ T A ≤ 125°C
  • Functional Safety-Capable
  • Planned safety-related certifications:
    • 7071-VPK reinforce isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)

    • 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
    • Reinforced insulation per CQC GB4943.1

  • 36-pin, wide SSOP package

UCC15241-Q1에 대한 설명

UCC15241-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The UCC15241-Q1 integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high efficiency with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide better channel enhancement for higher system efficiency without over-stressing the power device gate.

The UCC15241-Q1 provides up to 2.5W (typical) of isolated output power at high efficiency. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the module provides extra features such as input undervoltage lockout, overvoltage lockout, output voltage power-good comparators, overtemperature shutdown, soft-start time-out, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output power-good pin.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기