8-pin (D) package image

UCC25600D 활성

8핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC25600DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

UCC25600의 주요 특징

  • Variable switching frequency control
  • Programmable minimum switching frequency with 4% accuracy (3% accuracy at temperature range: –20°C to 105°C)
  • Programmable maximum switching frequency
  • Programmable dead time for best efficiency
  • Programmable soft-start time
  • Easy ON and OFF control
  • Overcurrent Pprotection
  • Overtemperature protection
  • Bias voltage UVLO and overvoltage protection
  • Integrated gate driver with 0.4-A source and 0.8-A sink capability
  • Operating temperature range: –40°C to 125°C
  • SOIC 8-Pin package

UCC25600에 대한 설명

The UCC25600 high performance, resonant mode controller is designed for dc-to-dc applications using resonant topologies, especially the LLC half-bridge resonant converter. This highly integrated controller implements frequency modulation control and complete system functions in only an 8-pin package. Switching to the UCC25600 will greatly simplify the system design and layout, and improve time to market, all at a price point lower than competitive 16-pin device offerings.

The internal oscillator supports the switching frequencies from 40 kHz to 350 kHz. This high-accuracy oscillator realizes the minimum switching frequency limiting with 4% tolerance, allowing the designer to avoid over-design of the power stage and, thus, further reducing overall system cost. The programmable dead time enables zero-voltage switching with minimum magnetizing current. This maximizes system efficiency across a variety of applications. The programmable soft-start timer maximizes design flexibility demanded by the varied requirements of end equipment using a half-bridge topology. By incorporating a 0.4-A source and 0.8-A sink driving capability, a low cost, reliable gate driver transformer is a real option.

The UCC25600 delivers complete system protection functions including overcurrent, UVLO, bias supply OVP, and overtemperature protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC25600DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.