14-pin (D) package image

UCC2583D 구형

-40°C~85°C의 스위치 모드 2차측 포스트 레귤레이터

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $5.686
100 249 $4.635
250 999 $3.643
1,000 + 99,999,999 $3.090

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC2583DTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $2.735 1 99 $5.032 100 249 $4.103 250 999 $3.225 1,000 + 99,999,999 $2.735

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC2583 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

UCC2583의 주요 특징

  • Precision Secondary Side Post Regulation for Multiple Output Power Supplies
  • Useful for Both Single Ended and Center Tapped Secondary Circuits
  • Ideal Replacement for Complex Magnetic Amplifier Regulated Circuits
  • Leading Edge Modulation
  • Does Not Require Gate Drive Transformer
  • High Frequency (>500kHz) Operation
  • Applicable for Wide Range of Output Voltages
  • High Current Gate Driver (0.5A Sink/1.5A Source)
  • Average Current Limiting Loop

UCC2583에 대한 설명

The UCC3583 is a synchronizable secondary side post regulator for precision regulation of the auxiliary outputs of multiple output power supplies. It contains a leading edge pulse width modulator, which generates the gate drive signal for a FET power switch connected in series with the rectifying diode. The turn-on of the power switch is delayed from the leading edge of the secondary power pulse to regulate the output voltage. The UCC3583 contains a ramp generator slaved to the secondary power pulse, a voltage error amplifier, a current error amplifier, a PWM comparator and associated logic, a gate driver, a precision reference, and protection circuitry.

The ramp discharge and termination of the gate drive signal are triggered by the synchronization pulse, typically derived from the falling edge of the transformer secondary voltage. The ramp starts charging again once its low threshold is reached. The gate drive signal is turned on when the ramp voltage exceeds the control voltage. This leading edge modulation technique prevents instability when the UCC3583 is used in peak current mode primary controlled systems.

The controller operates from a floating power supply referenced to the output voltage being controlled. It features an undervoltage lockout (UVLO) circuit, a soft start circuit, and an averaging current limit amplifier. The current limit can be programmed to be proportional to the output voltage, thus achieving foldback operation to minimize the dissipation under short circuit conditions.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $5.686
100 249 $4.635
250 999 $3.643
1,000 + 99,999,999 $3.090

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC2583DTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $2.735 1 99 $5.032 100 249 $4.103 250 999 $3.225 1,000 + 99,999,999 $2.735

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기