6-pin (DBV) package image

UCC28056DBVT 활성

6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28056DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

UCC28056의 주요 특징

  • Ultra-low no-load input power enables < 80-mW standby power at 230 VAC in PFC+LLC system
  • Excellent light load efficiency and high efficiency over wide range of load due to multi-mode TM and DCM control
  • Enables low system cost through FET drain valley synchronized turn-on which eliminates need for second winding on the boost inductor
  • Enables compliance to green power standards without disabling PFC
    • EuP Lot 6 Tier 2, CoC Ver. 5 Tier 2, Energy Star Ver. 6.1, DoE Level VI
  • Burst mode with soft-entry and soft-exit periods enables ultra-low audible noise output
  • Enhanced error amplifier, responds rapidly to load steps without degrading input current distortion
  • User adjustable valley delay ensures valley switching
  • Low start-up current consumption (<46 µA)
  • Wide VCC range 8.5 V to 34 V
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Second independent output over-voltage protection
  • Integrated over-temperature protection
  • Create a custom design using the UCC28056 device with the WEBENCH® Power Designer

UCC28056에 대한 설명

The UCC28056 device drives PFC boost stages based on an innovative mixed mode method that operates in transition mode (TM) at full load and transitions seamlessly into discontinuous conduction mode (DCM) at reduced load, automatically reducing switching frequency. This device incorporates burst mode operation to further improve light load performance, enabling systems to meet challenging energy standards while eliminating the need to switch off the PFC. UCC28056 can drive a PFC power stage up to 300 W, ensuring sinusoidal line input current with low distortion, close to unity power factor. When used with the LLC controller UCC256403/4, and dual synchronous rectifier controller UCC24624 less than 80 mW system standby power can be achieved, enabling PFC always on architecture and eliminating the need for an auxiliary converter. This with FET Drain valley turn-on with simple boost inductor allows fewest component count and reduced system cost.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28056DBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기