8-pin (D) package image

UCC28085DR 활성

prog. slope comp, 100µs 소프트 시작, 12.5/8.3 UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 전류 모드 푸시-풀 PWM

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
UCC2808ADTR-1 활성 방전 트랜지스터, 12.5/8.3V UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 저전력 전류 모드 푸시-풀 PWM

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28085D 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC28085 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UCC28085의 주요 특징

  • Programmable Slope Compensation
  • Internal Soft-Start on the UCC38083/4
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Low Start-Up Current of 120 µA and 1.5 mA Typical Run Current
  • Single External Component Oscillator Programmable from 50 kHz to 1 MHz
  • High-Current Totem-Pole Dual Output Stage Drives Push-Pull Configuration with 1-A Sink and 0.5-A Source Capability
  • Current Sense Discharge Transistor to Improve Dynamic Response
  • Internally Trimmed Bandgap Reference
  • Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • APPLICATIONS
    • High-Efficiency Switch-Mode Power Supplies
    • Telecom dc-to-dc Converters
    • Point-of-Load or Point-of-Use Power Modules
    • Low-Cost Push-Pull and Half-Bridge Applications

UCC28085에 대한 설명

The UCC38083/4/5/6 is a family of BiCMOS pulse width modulation (PWM) controllers for dc-to-dc or off-line fixed-frequency current-mode switching power supplies. The dual output stages are configured for the push-pull topology. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 110 ns, limiting each output’s duty cycle to less than 50%.

The new UCC3808x family is based on the UCC3808A architecture. The major differences include the addition of a programmable slope compensation ramp to the CS signal and the removal of the error amplifier. The current flowing out of the ISET pin through an external resistor is monitored internally to set the magnitude of the slope compensation function. This device also includes an internal discharge transistor from the CS pin to ground, which is activated at each clock cycle after the pulse is terminated. This discharges any filter capacitance on the CS pin during each cycle and helps minimize filter capacitor values and current sense delay.

The UCC38083 and the UCC38084 devices have a typical soft-start interval time of 3.5 ms while the UCC38085 and the UCC38086 has less than 100 µs for applications where internal soft-start is not desired.

The UCC38083 and the UCC38085 devices have the turn on/off thresholds of the 12.5 V / 8.3 V, while the UCC38084 and the UCC38086 has the turn on/off thresholds of 4.3 V / 4.1 V. Each device is offered in 8-pin TSSOP (PW), 8-pin SOIC (D) and 8-pin PDIP (P) packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28085D 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기