16-pin (DW) package image

UCC2810DWTR 활성

듀얼 채널 동기화된 전류 모드 PWM, -40C~85C

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: UCC2810DWTRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
UCC2808ADTR-2 활성 방전 트랜지스터, 4.3/4.1V UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 저전력 전류 모드 푸시-풀 PWM

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC2810DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 UCC2810 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

UCC2810의 주요 특징

  • Single Oscillator Synchronizes Two PWMs
  • 150-µA Startup Supply Current
  • 2-mA Operating Supply Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft-Start
  • Full-Cycle Fault Restart
  • Internal Leading-Edge Blanking of the Current Sense Signal
  • 1-A Totem Pole Outputs
  • 75-ns Typical Response from Current Sense to Output
  • 1.5% Tolerance Voltage Reference

UCC2810에 대한 설명

The UCC3810 is a high-speed BiCMOS controller integrating two synchronized pulse width modulators for use in off-line and dc-to-dc power supplies. The UCC3810 family provides perfect synchronization between two PWMs by usin g the same oscillator. The oscillator’s sawtooth waveform can be used for slope compensation if required.

Using a toggle flip-flop to alternate between modulators, the UCC3810 ensures that one PWM does not slave, interfere, or otherwise affect the other PWM. This toggle flip- flop also ensures that each PWM is limited to 50% maximum duty cycle, insuring adequate off-time to reset magnetic elements. This device contains many of the same elements of the UC3842 current mode controller family, combined with the enhancements of the UCC3802. This minimizes power supply parts count. Enhancements include leading edge blanking of the current sense signals, full cycle fault restart, CMOS output drivers, and outputs which remain low even when the supply voltage is removed.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC2810DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.