6-pin (DBV) package image

UCC28700DBVR 활성

PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28700DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -20 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

UCC28700의 주요 특징

  • < 30-mW No-Load Power for 5-Star Rating
  • Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-Coupler
  • ±5% Voltage and Current Regulation
  • 130-kHz Maximum Switching Frequency Enables High-Power
    Density Charger Designs
  • Quasi-Resonant Valley-Switching Operation for Highest
    Overall Efficiency
  • Patent-Pending Frequency-Jitter Scheme to Ease EMI
    Compliance
  • Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
  • Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
  • Protection Functions: Overvoltage, Low-Line, and
    Overcurrent
  • Programmable Cable Compensation (UCC28700 Only)
  • NTC Resistor Interface (UCC28701, UCC28702 and UCC28703
    Only) With Fixed Cable Compensation Options
  • SOT-23 Package

UCC28700에 대한 설명

The UCC28700 family of flyback power supply controllers provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current. Low start-up current, dynamically controlled operating states and a tailored modulation profile support very low standby power without sacrificing start-up time or output transient response.

Control algorithms in the UCC28700 family allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous Conduction Mode (DCM) with valley switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.

The controllers have a maximum switching frequency of 130 kHz and always maintain control of the peak-primary current in the transformer. Protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28700 allows the level of cable compensation to be programmed. The UCC28701, UCC28702, and UCC28703 devices allow remote temperature sensing using a Negative Temperature Coefficient (NTC) resistor while providing fixed cable-compensation levels.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28700DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기