UCC28C56H-Q1
- Undervoltage lockout options to support both Si and SiC MOSFET applications
-
30-V VDD absolute maximum voltage
- 1-MHz maximum Fixed frequency oeration
- 50-µA startup current, 75-µA maximum
- Low operating current : 1.3 mA at fOSC = 52 kHz
- High operating TJ : 150℃ maximum
- Fast 35-ns cycle-by-cycle over-current limiting
- ±1-A peak driving current
- Rail-to-rail output:
- 25-ns rise time
- 20-ns fall time
- ±1% accurate 2.5-V error amplifier reference
-
Pin-to-pin compatible and drop-in replacement for UCC28C4x-Q1
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1: -40°C to 125°C
- Device HBM classification level 2: ±2 kV
- Device CDM classification level C4B: 750 V
The UCC28C5x-Q1 family of devices are high performance current-mode PWM controllers which can be used to drive both Si and SiC MOSFETs in various applications. The UCC28C5x-Q1 family is a more efficient and robust version of the UCC28C4x-Q1.
The UCC28C5x-Q1 family has new UVLO thresholds that allow for reliable SiC MOSFET operation (UCC28C56-59-Q1), in addition to existing UVLO thresholds for continued Si MOSFET support (UCC28C50-55-Q1).
VDD absolute maximum voltage rating is extended from 20 V to 30 V for optimally driving the gate of 20-Vgs, 18-Vgs, or 15-Vgs SiC MOSFETs, while also allowing for the exclusion of an external LDO.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC28C5x-Q1 Automotive Low-Power Current-Mode High-Performance PWM Controller for Si and SiC MOSFETs datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/03/14 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
White paper | Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters | PDF | HTML | 2023/10/11 | |
User guide | Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/12/07 | |
Application note | High Density Auxiliary Power Supply Using a SiC MOSFET for 800-V Traction Invert | PDF | HTML | 2022/07/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28C56EVM-066 — (보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈
UCC28C56EVM-066은 고도로 효율적인 EV 및 HEV 오토모티브 파워 트레인용 1차측 제어(보조 권선 사용) 플라이백 보조 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 800V 배터리 시스템에 15.2VTYP, 40W 출력을 제공합니다. 125V~1,000V의 입력 전압 범위에서 40W를 제공합니다. 정확한 출력 전압은 부하에 따라 다릅니다. 이 설계는 40V~125V 입력 범위에서 20W를 공급합니다. 이 EVM은 1,700V SiC(실리콘 카바이드) MOSFET을 사용하기 때문에 800V 배터리 시스템에 이상적입니다.
UCC28C56H-Q1 PSpice With Additional Component-level Models
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치