UCC2946
- Fully Programmable Reset Threshold
- Fully Programmable Reset Period
- Fully Programmable Watchdog Period
- 2% Accurate Reset Threshold
- Input Voltage Down to 2 V
- Input 18-µA Maximum Input Current
- Reset Valid Down to 1 V
The UCCx946 is designed to provide accurate microprocessor supervision, including reset and watchdog functions. During power up, the device asserts a reset signal RES with VDD as low as 1 V. The reset signal remains asserted until the VDD voltage rises and remains above the reset threshold for the reset period. Both reset threshold and reset period are programmable by the user.
The UCCx946 is also resistant to glitches on the VDD line. Once RES has been deasserted, any drops below the threshold voltage need to be of certain time duration and voltage magnitude to generate a reset signal. These values are shown in Figure 1. An I/O line of the microprocessor may be tied to the watchdog input (WDI) for watchdog functions. If the I/O line is not toggled within a set watchdog period, programmable by the user, WDO is asserted. The watchdog function is disabled during reset conditions.
The UCCx946 is available in 8-pin SOIC(D), 8-pin PDIP (N) and 8-pin TSSOP(PW) packages to optimize board space.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Microprocessor Supervisor with Watchdog Timer datasheet (Rev. F) | 2007/11/21 | |
Application note | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/04/30 | |
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors | 2003/10/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치