16-pin (DW) package image

UCC3806DWTR 활성

15V, 0.5A 저전력 BicMOS 1MHz 듀얼 출력 전류 모드 PWM 컨트롤러 0°C~70°C

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
UCC2808ADTR-2 활성 방전 트랜지스터, 4.3/4.1V UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 저전력 전류 모드 푸시-풀 PWM

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC3806DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC3806 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

UCC3806의 주요 특징

  • BiCMOS Version of UC3846 Families
  • 1.4-mA Maximum Operating Current
  • 100-µA Maximum Startup Current
  • ±0.5-A Peak Output Current
  • 125-ns Circuit Delay
  • Easier Parallelability
  • Improved Benefits of Current Mode Control

UCC3806에 대한 설명

The UCC3806 family of BiCMOS PWM controllers offers exceptionally improved performance with a familiar architecture. With the same block diagram and pinout of the popular UC3846 series, the UCC3806 line features increased switching frequency capability while greatly reducing the bias current used within the device. With a typical startup current of 50µA and a well defined voltage threshold for turn-on, these devices are favored for applications ranging from off-line power supplies to battery operated portable equipment. Dual high current, MOSFET driving outputs and a fast current sense loop further enhance device versatility.

All the benefits of current mode control including simpler loop closing, voltage feed-forward, parallelability with current sharing, pulse-by-pulse current limiting, and push-pull symmetry correction are readily achievable with the UCC3806 series.

These devices are available with multiple package options for both through-hole and surface mount applications; and in commercial, industrial, and military temperature ranges.

The UCC3806 is specified for operation from –55°C to +125°C, the UCC2806 is specified for operation from –40°C to +85°C, and the UCC3806 is specified for operation from 0°C to +70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC3806DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기