UCC3808-2
- Dual Output Drive Stages in Push-Pull
Configuration - 130-µA Typical Starting Current
- 1-mA Typical Run Current
- Operation to 1-MHz
- Internal Soft-Start
- On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain
Bandwidth Product - On-Chip VDD Clamping
- Output Drive Stages Capable Of 500-mA Peak
Source Current, 1-A Peak Sink Current
The UCCx808-x is a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCCx808 contains all of the control and drive circuitry required for offline or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.
The UCCx808-x dual output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치