8-pin (D) package image

UCC3808AD-1 구형

방전 트랜지스터, 12.5/8.3V UVLO, 0°C~70°C를 지원하는 저전력 전류 모드 푸시-풀 PWM

다음과 동일: UCC3808AD-1G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC3808ADTR-1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC3808A-1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

UCC3808A-1의 주요 특징

  • Dual-Output Drive Stages in Push-Pull Configuration
  • Current-Sense Discharge Transistor to Improve Dynamic Response
  • 130-µA Typical Starting Current
  • 1-mA Typical Run Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft Start
  • On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain Bandwidth Product
  • On-Chip VDD Clamping
  • Output Drive Stages Capable of 500-mA Peak-Source Current, 1-A Peak-Sink Current

UCC3808A-1에 대한 설명

The UCCx808A devices are a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCCx808A contains all of the control and drive circuitry required for off-line or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.

The UCCx808A dual-output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.

The UCCx808A family offers a variety of package options, temperature range options, and choice of undervoltage lockout levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis options for off-line and battery-powered systems.

The UCCx808A is an enhanced version of the UCC3808 family. The significant difference is that the A versions feature an internal discharge transistor from the CS pin to ground, which is activated each clock cycle during the oscillator dead time. The feature discharges any filter capacitance on the CS pin during each cycle and helps minimize filter capacitor values and current sense delay.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC3808ADTR-1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.