16-pin (D) package image

UCC3817AD 활성

16V/10V UVLO 및 소형 게이트 드라이브 레지스터, 0°C~70°C를 지원하는 6kHz-220kHz CCM PFC 컨트롤러

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
UCC28180DR 활성 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러 Enhanced transient response and startup, fewer pins, wider operating temperature range, lower startup current, audible noise minimization, enhanced dynamic fault response.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC3817A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

UCC3817A의 주요 특징

  • Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
  • Limits Line Distortion
  • World Wide Line Operation
  • Overvoltage Protection
  • Accurate Power Limiting
  • Average Current Mode Control
  • Improved Noise Immunity
  • Improved Feed-Forward Line Regulation
  • Leading Edge Modulation
  • 150-µA Typical Start-Up Current
  • Low-Power BiCMOS Operation
  • 12-V to 17-V Operation
  • Frequency Range of 6 kHz to 220 kHz

UCC3817A에 대한 설명

The UCC3817A and the UCC3818A family provides all the functions necessary for active power factor corrected preregulators. The controller achieves near unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to that of the ac input line voltage. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current.

Designed in Texas Instrument’s BiCMOS process, the UCC3817A/UCC3818A offers new features such as lower start-up current, lower power dissipation, overvoltage protection, a shunt UVLO detect circuitry, a leading-edge modulation technique to reduce ripple current in the bulk capacitor and an improved, low-offset (±2 mV) current amplifier to reduce distortion at light load conditions.

The UCC3817A/18A family of PFC Controllers is directly pin for pin compatible with the UCC3817/18 family of devices. Only the output stage of UCC3817A family has been modified to allow use of a smaller external gate drive resistor values. For some power supply designs where an adequately high enough gate drive resistor can not be used, the UCC3817A/18A family offers a more robust output stage at the cost of increasing the internal gate resistances. The gate drive of the UC3817A/18A family however remains strong at ±1.2 A of peak current capability.

UCC3817A offers an on-chip shunt regulator with low start-up current, suitable for applications utilizing a bootstrap supply. UCC3818A is intended for applications with a fixed supply (VCC). Both devices are available in the 16-pin D, N and PW packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기