8-pin (D) package image

UCC384DP-12 활성

0°C~70°C에서 500mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS7A3301RGWT 활성 1A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC384DPTR-12 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 UCC384 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

UCC384의 주요 특징

  • Precision Negative Series Pass Voltage Regulation
  • 0.2 V Dropout at 0.5 A
  • Wide Input Voltage Range –3.2 V to –15 V
  • Low Quiescent Current Irrespective of Load
  • Simple Logic Shutdown Interfacing
  • –5 V, –12 V, and Adjustable Output
  • 2.5% Duty Cycle Short Circuit Protection

UCC384에 대한 설명

The UCC384-x family of negative linear-series pass regulators is tailored for low-dropout applications where low-quiescent power is important. Fabricated with a BCDMOS technology ideally suited for low input-to-output differential applications, the UCC384-x passes 0.5 A while requiring only 0.2 V of input-voltage headroom. Dropout voltage decreases linearly with output current, so that dropout at 50 mA is less than 20 mV.

Quiescent current consumption for the device under normal (non-dropout) conditions is typically 200 uA. An integrated charge pump is internally enabled only when the device is operating near dropout with low VIN. This ensured that the device meets the dropout specifications even for maximum load current and a VIN of –3.2 V with only a modest increase in quiescent current. Quiescent current is always less than 350 uA, with the charge pump enabled. The quiescent current of the UCC384 does not increase with load current.

Short-circuit current is internally limited. The device responds to a sustained overcurrent condition by turning off after a tON delay. The device then stays off for a period, tOFF, that is 40 times the tON delay. The device then begins pulsing on and off at the tON/tOFF duty cycle of 2.5%. This drastically reduces the power dissipation during short circuit such that heat sinking, if at all required, must only accommodate normal operation. An external capacitor sets the on time. The off time is always 40 times tON.

The UCCx84-x can be shutdown to 45 uA (maximum) by pulling the SD/CT pin more positive than –0.7 V. To allow for simpler interfacing, the SD/CT pin may be pulled up to 6 V above the ground pin without turning on clamping diodes.

Internal power dissipation is further controlled with thermal-overload protection circuitry. Thermal shutdown occurs if the junction temperature exceeds 140°C. The chip remains off until the temperature has dropped 20°C (TJ = 120°C).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC384DPTR-12 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.