13-pin (RGM) package image

UCD74106RGMR 활성

디지털 동기형 벅 전원 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCD74106RGMT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN-HR (RGM) | 13
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

UCD74106의 주요 특징

  • Fully Integrated Power Switches With Drivers for Single and Multiphase Synchronous Buck Converters
  • Full Compatibility With TI Fusion Digital Power Supply Controllers, (UCD91xx and UCD92xx Families)
  • Compatible With Analog Domain Controllers
  • Wide Input Voltage Range:
    • 4.5 V to 14 V
    • Operational Down to 2.2-V Input With an External Bias Supply
  • Up to 6-A Output Current
  • Operational to 2-MHz Switching Frequency
  • Current Limit With Current Limit Flag
  • Onboard Regulated 6-V Driver Supply From VIN
  • Thermal Protection and Monitoring

UCD74106에 대한 설명

The UCD74106 is a complete power system ready to drive a buck power supply (). High-side MOSFETs, low-side MOSFETs, drivers, current sensing circuitry and necessary protection functions are all integrated into one monolithic solution to facilitate minimum size and maximum efficiency. Driver circuits provide high charge and discharge current for the high-side NMOS switch and the low-side NMOS synchronous rectifier in a synchronous buck circuit. The MOSFET gates are driven to 6.25 V by an internally regulated VGG supply. The internal VGG regulator can be disabled to permit the user to supply an independent gate drive voltage. This flexibility allows a wide power conversion input voltage range of 2.2 V to 18 V. Internal Under Voltage Lockout (UVLO) logic insures VGG is good before allowing chip operation.

A drive logic block allows operation in one of two modes. In synchronous mode, the logic block uses the PWM signal to control both the high-side and low-side gate drive signals. Dead time is optimized to prevent cross conduction. The synchronous rectifier enable (SRE) pin controls whether or not the low-side FET is turned on when the PWM signal is low.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCD74106RGMT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기