16-pin (NFE) package image

DS26LS32MJ/883 現行

四差動線路接收器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-7802006QEA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-7802006QEA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-NA-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 CDIP (NFE) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

DS26LS32MQML 的特色

  • High Differential or Common-Mode Input Voltage Ranges of ±7V on the DS26LS32.
  • ±0.2V Sensitivity Over the Input Voltage Range on the DS26LS32.
  • DS26LS32 Meet All Requirements of RS-422 and RS-423
  • 6k Minimum Input Impedance
  • 100 mV Input Hysteresis on the DS26LS32
  • Operation From a single 5V Supply
  • TRI-STATE Outputs, with Choice of Complementary Output Enables for Receiving Directly onto a Data Bus

All trademarks are the property of their respective owners.

DS26LS32MQML 的說明

The DS26LS32 and DS26LS32A are quad differential line receivers designed to meet the RS-422, RS-423 and Federal Standards 1020 and 1030 for balanced and unbalanced digital data transmission.

The DS26LS32 and DS26LS32A have an input sensitivity of 200 mV over the input voltage range of ±7V. The DS26LS33 has an input sensitivity of 500 mV over the input voltage range of ±15V.

The DS26LS32A differs in function from the popular DS26LS32 and DS26LS33 in that input pull-up and pull-down resistors are included which prevent output oscillation on unused channels.

Each version provides an enable and disable function common to all four receivers and features TRI-STATE outputs with 8 mA sink capability. Constructed using low power Schottky processing, these devices are available over the full military and commercial operating temperature ranges.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-7802006QEA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解