8-pin (D) package image

INA296B3IDR 現行

-5-V 至 110-V ,雙向, 1.1-MHz 8-V/µs 高精密電流感測放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

INA296B 的特色

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −5V to 110V
    • Survival voltage: −20V to 120V
  • Bidirectional operation
  • High small signal bandwidth: 1.1MHz (at all gains)
  • Slew rate: 8V/µs
  • Step response settling time to 1%: 1µs
  • Excellent CMRR: 166dB
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.01%, ±1ppm/°C drift
      • Version B: ±0.1%, ±5ppm/°C drift
    • Offset voltage (maximum)
      • Version A: ±10µV, ±0.1µV/°C drift
      • Version B: ±150µV, ±0.5µV/°C drift
  • Available gains:
    • INA296A1, INA296B1 : 10V/V
    • INA296A2, INA296B2 : 20V/V
    • INA296A3, INA296B3 : 50V/V
    • INA296A4, INA296B4 : 100V/V
    • INA296A5, INA296B5 : 200V/V
  • Package options: SOT23-8, VSSOP-8, SOIC-8,

INA296B 的說明

The INA296x is an ultra-precise, bidirectional current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –5V to 110V, independent of the supply voltage. The high-precision current measurement is achieved through a combination of low offset voltage (±10µV, maximum), small gain error (±0.01%, maximum) and a high DC CMRR (typical 166dB). The INA296x is not only designed for high voltage, bidirectional DC current measurements, but also for high-speed applications (such as transient detection and fast overcurrent protection) with a high signal bandwidth of 1.1MHz and fast settling time.

The INA296x operates from a single 2.7V to 20V supply, drawing 2.5mA of supply current. The INA296x is available in five gain options: 10V/V, 20V/V, 50V/V, 100V/V, and 200V/V. Multiple gain options allow for optimization between available shunt resistor values and wide output dynamic range requirements.

The INA296x is specified over operating temperature range of −40°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解