3-pin (NDE) package image

LM1084IT-5.0/NOPB 現行

5.5-A、29-V 線性電壓穩壓器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-NA-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TO-220 (NDE) | 3
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 45 | TUBE

LM1084 的特色

  • Available in 3.3V, 5.0V, and adjustable versions
  • Current limiting and thermal protection
  • Output current: 5A
  • Industrial temperature range: −40°C to 125°C
  • Line regulation: 0.015% (typical)
  • Load regulation: 0.1% (typical)

LM1084 的說明

The LM1084 is a regulator with a maximum dropout of 1.5V at 5A of load current. The device has the same pinout as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1084. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors.

The LM1084 circuit includes a zener trimmed band-gap reference, current limiting, and thermal shutdown.

Refer to LM1085 for the 3A version, and the LM1086 for the 1.5A version.