3-pin (NDT) package image

LM117HRLQMLV 現行

抗輻射 QMLV、4.2-V 至 40-V 輸入、1.5-A 可調式輸出線性穩壓器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962R9951705VXA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962R9951705VXA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 20 | JEDEC TRAY (5+1)
庫存
數量 | 價格 100u | +

品質資訊

等級 Space
RoHS
REACH 受影響
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-NA-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-CAN (NDT) | 3
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 20 | JEDEC TRAY (5+1)

LM117QML-SP 的特色

  • Radiation hardness assured (RHA) up to a total ionizing dose (TID) of 100 krad(Si)
    • High dose rate (HDR) option at 50-300 rad(Si)/s
    • Low dose rate (LDR) option at 10 mrad(Si)/s
  • Specified 0.5-A or 1.5-A output current options
  • Adjustable output down to 1.2 V
  • Current limit constant with temperature
  • Output is short-circuit protected

LM117QML-SP 的說明

The LM117QML-SP 3-terminal positive voltage linear regulator is capable of supplying either 0.5 A or 1.5 A over a 1.2-V to 37-V output range. It is simple to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

The regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, thus enabling supplies of several hundred volts to be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded.

The flight-proven LM117QML-SP offers full overload protection such as current limit, thermal overload protection, and safe area protection. It is exceptionally versatile and can also be used as an adjustable switching regulator, a programmable output regulator, a precision current regulator, and more.

For high voltage applications, the LM117HVQML-SP is a pin-to-pin drop-in replacement suitable for up to 60V. For the negative complement of the LM117QML-SP, see the LM137QML-SP.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962R9951705VXA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 20 | JEDEC TRAY (5+1)
庫存
數量 | 價格 100u | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解