16-pin (PW) package image

LM25115AMTX/NOPB 現行

具有通電/斷電追蹤的 42V 二次側後置穩壓器/同步降壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM25115AMT/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM25115A 的特色

  • Power-up/Power-down Tracking
  • Self-synchronization to Main Channel Output
  • Leading Edge Pulse Width Modulation
  • Valley Current Mode Control
  • Standalone DC/DC Synchronous Buck Mode
  • Operates from AC or DC Input up to 42V
  • Wide 4.5V to 30V Bias Supply Range
  • Wide 0.75V to 13.5V Output Range.
  • Top and Bottom Gate Drivers Sink 2.5A Peak
  • Adaptive Gate Driver Dead-time Control
  • Wide Bandwidth Error Amplifier (4MHz)
  • Programmable Soft-start
  • Thermal Shutdown Protection
  • TSSOP-16 package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25115A 的說明

The LM25115A controller contains all of the features necessary to produce multiple tracking outputs using the Secondary Side Post Regulation (SSPR) technique. The SSPR technique develops a highly efficient and well regulated auxiliary output from the secondary side switching waveform of an isolated power converter. LM25115A can be also used as a standalone DC/DC synchronous buck controller (Refer to section). Regulation of the auxiliary output voltage is achieved by leading edge pulse width modulation (PWM) of the main channel duty cycle. Leading edge modulation is compatible with either current mode or voltage mode control of the main output. The LM25115A drives external high-side and low-side NMOS power switches configured as a synchronous buck regulator. A current sense amplifier provides overload protection and operates over a wide common mode input range. Additional features include a low dropout (LDO) bias regulator, error amplifier, precision reference, adaptive dead time control of the gate signals and thermal shutdown.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM25115AMT/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解