20-pin (PWP) package image

LM25117PMHX/NOPB 現行

具追蹤功能的 4.5-42V 大範圍 VIN 電流模式同步降壓控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM25117PMH/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 73 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM25117PMHE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (PWP) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM25117 的特色

  • LM25117-Q1 is Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: -40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
  • Emulated Peak Current Mode Control
  • Wide Operating Range from 4.5 V to 42 V
  • Robust 3.3 A Peak Gate Drives
  • Adaptive Dead-time Output Driver Control
  • Free-run or Synchronizable Clock up to 750 kHz
  • Optional Diode Emulation Mode
  • Programmable Output from 0.8 V
  • Precision 1.5% Voltage Reference
  • Analog Current Monitor
  • Programmable Current Limit
  • Hiccup Mode Over Current Protection
  • Programmable Soft-start and Tracking
  • Programmable Line Undervoltage Lockout
  • Programmable Switch-over to External Bias Supply
  • Thermal Shutdown

LM25117 的說明

The LM25117 is a synchronous buck controller intended for step-down regulator applications from a high voltage or widely varying input supply. The control method is based upon current mode control utilizing an emulated current ramp. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by-cycle current limiting and ease of loop compensation. The use of an emulated control ramp reduces noise sensitivity of the pulse-width modulation circuit, allowing reliable control of very small duty cycles necessary in high input voltage applications.

The operating frequency is programmable from 50 kHz to 750 kHz. The LM25117 drives external high-side and low-side NMOS power switches with adaptive dead-time control. A user-selectable diode emulation mode enables discontinuous mode operation for improved efficiency at light load conditions. A high voltage bias regulator that allows external bias supply further improves efficiency. The LM25117’s unique analog telemetry feature provides average output current information. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup mode current limit and adjustable line undervoltage lockout.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM25117PMH/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 73 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LM25117PMHE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解