6-pin (NGG) package image

LM2831XSD/NOPB 現行

高頻 1.5A 負載 - 降壓 DC-DC 穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM2831XSDX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (NGG) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

LM2831 的特色

  • Space-Saving SOT-23 Package
  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • 1.5-A Output Current
  • High Switching Frequencie
    • 1.6 MHz (LM2831X)
    • 0.55 MHz (LM2831Y)
    • 3 MHz (LM2831Z)
  • 130-mΩ PMOS Switch
  • 0.6-V, 2% Internal Voltage Reference
  • Internal Soft Start
  • Current Mode, PWM Operation
  • Thermal Shutdown
  • Overvoltage Protection

LM2831 的說明

The LM2831 regulator is a monolithic, high-frequency, PWM step-down DC-DC converter in a 5-pin SOT-23 and a 6-Pin WSON package. The LM2831 provides all the active functions to provide local DC-DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. With a minimum of external components, the LM2831 is easy to use. The ability to drive 1.5-A loads with an internal 130-mΩ PMOS switch using state-of-the-art 0.5-µm BiCMOS technology results in the best power density available. The world-class control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3 V to 5.5 V input operating range, down to the minimum output voltage of 0.6 V. Switching frequency is internally set to 550 kHz, 1.6 MHz, or 3 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies of up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current of 30 nA. The LM2831 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM2831XSDX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解