8-pin (DGK) package image

LM5023MM-2/NOPB 現行

AC-DC 準諧振電流模式 PWM 控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5023MMX-2/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

LM5023 的特色

  • Critical Conduction Mode
  • Peak-Current Mode Control
  • Skip-Cycle Mode for Low-Standby Power
  • Hiccup Mode for Continuous Overload Protection
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection Maintains
    Accuracy Over the Universal AC Line
  • Line-Voltage Feedforward
  • OVP Protection by Sensing the Auxiliary Winding
  • Integrated 0.7-A Peak Gate Driver
  • Direct Opto-Coupler Interface
  • Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • Maximum Frequency Clamp 130 kHz
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • 8-Pin VSSOP Package

LM5023 的說明

The LM5023 is a quasi-resonant pulse width modulated (PWM) controller which contains all of the features needed to implement a highly efficient off-line power supply. The LM5023 uses the transformer auxiliary winding for demagnetization detection to ensure critical conduction mode (CrCM) operation. The LM5023 features a hiccup mode for overcurrent protection with an auto restart to reduce the stress on the power components during an overload. A skip-cycle mode reduces power consumption at light loads for energy conservation applications (ENERGY STAR®, CEPCP, and so forth). The LM5023 also uses the transformer auxiliary winding for output overvoltage protection (OVP); if an OVP fault is detected the LM5023 latches off the controller.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5023MMX-2/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解