48-pin (RHS) package image

LMH0041SQX/NOPB 現行

具迴路輸出和 LVDS 介面的 HD、SD、DVB-ASI SDI 解串器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH0041SQ/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMH0041SQE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:5A991B1

封裝資訊

封裝 | 針腳 WQFN (RHS) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LMH0041 的特色

  • 5-Bit LVDS Interface
  • No External VCO or Clock Required
  • Reclocked Serial Loopthrough With Cable Driver
  • Powerdown Mode
  • 3.3V SMBus Configuration Interface
  • Small 48-Pin WQFN Package
  • Industrial Temperature range: -40°C to +85°C

Key Specifications

  • Output compliant with SMPTE 259M-C, SMPTE 292M, SMPTE 424M and DVB-ASI
  • Typical power dissipation: 590 mW (loopthrough disabled, 3G datarate)
  • 0.6 UI Minimum Input Jitter Tolerance

All trademarks are the property of their respective owners. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments.

LMH0041 的說明

The LMH0341/0041/0071/0051 SDI Deserializers are part of TI’s family of FPGA-Attach SER/DES products supporting 5-bit LVDS interfaces with FPGAs. When paired with a host FPGA the LMH0341 automatically detects the incoming data rate and decodes the raw 5-bit data words compliant to any of the following standards: DVB-ASI, SMPTE 259M, SMPTE 292M, or SMPTE 424M. See for details on which Standards are supported per device.

The interface between the LMH0341 and the host FPGA consists of a 5-bit wide LVDS bus, an LVDS clock and an SMBus interface. No external VCOs or clocks are required. The LMH0341 CDR detects the frequency from the incoming data stream, generates a clean clock and transmits both clock and data to the host FPGA. The LMH0341, LMH0041 and LMH0071 include a serial reclocked loopthrough with integrated SMPTE compliant cable driver. Refer to for a complete listing of single channel deserializers offered in this family.

The FPGA-Attach SER/DES product family is supported by a suite of IP which allows the design engineer to quickly develop video applications using the SER/DES products. The product is packaged in a physically small 48 pin WQFN package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH0041SQ/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMH0041SQE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解