24-pin (RTW) package image

LMH0366SQ/NOPB 現行

具眼部監控器的 3G HD/SD SDI 低功耗時脈重整器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH0366SQE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WQFN (RTW) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

LMH0366 的特色

  • SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C Compliant
  • Supports 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps Serial Data Rate Operation
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps and MADI at 125 Mbps
  • 100 mW Typical Power Consumption (145 mW with Both Output Drivers Enabled)
  • Input Equalization (0-60” FR4) and Input Signal Detection
  • Two Differential, Reclocked Outputs with Option of Recovered Clock
  • Output De-Emphasis to Compensate for up to 40” of FR4 Trace Losses
  • 64 x 64 Point Eye Opening Monitor
  • 27 MHz External Reference or Referenceless Operation
  • Internally Terminated 100Ω Input with Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage
  • Internally Terminated 100Ω LVDS Outputs with Programmable Output Common Mode Voltage and Swing
  • Single 2.5V Supply Operation
  • Power Save Mode with Device Power Down Control
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH0366 的說明

The LMH0366 3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor retimes serial digital video data conforming to the SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C standards. The reclocker operates at serial data rates of 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps.

The LMH0366 automatically detects the incoming data rate and retimes the data to suppress accumulated jitter. The reclocker recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output.

The LMH0366 input has an FR4 equalizer capable of equalizing 0-60” of FR4 trace length, and also includes signal detection with a programmable threshold.

The LMH0366 has two differential serial data outputs and offers flexibility in selecting the output signals between the reclocked data, recovered clock, or bypassed data. The output drivers offer programmable de-emphasis for up to 40” of FR4 trace losses, in addition to programmable common mode voltage and swing for flexible interfacing.

The LMH0366 provides a 64 x 64 point eye monitor for analyzing the eye quality of the incoming signal.

The LMH0366 supports two modes of operation. In pin mode, the LMH0366 operates with control pins to set its operating state. In SPI mode, an optional SPI serial interface can be used to configure and monitor multiple LMH0366 devices in a daisy-chain configuration.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH0366SQE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解