6-pin (NGG) package image

LMR10520XSD/NOPB 現行

採用 WSON 封裝的 5.5-VIN、2-A 降壓電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMR10520XSDE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMR10520XSDX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (NGG) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

LMR10520 的特色

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • Output Current up to 2 A
  • 1.6-MHz (LMR10520X) and 3-MHz (LMR10520Y) Switching Frequencies
  • Low Shutdown IQ, 30 nA Typical
  • Internal Soft Start
  • Internally Compensated
  • Current-Mode PWM Operation
  • Thermal Shutdown
  • Tiny Overall Solution Reduces System Cost
  • WSON (3 × 3 × 0.8 mm) Packaging
  • Create a custom design using the LMR10520 with the WEBENCH® Power Designer

LMR10520 的說明

The LMR10520 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 6-pin WSON package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. With a minimum of external components, the LMR10520 is easy to use. The ability to drive 2-A loads with an internal 150-mΩ PMOS switch results in the best power density available. The world-class control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.6 V. The LMR10520 is internally compensated, so it is simple to use and requires few external components. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 30 nA. The LMR10520 uses current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMR10520XSDE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMR10520XSDX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解