5-pin (DBV) package image

LMR62014XMF/NOPB 現行

採用 SOT-23 封裝的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1.4A 升壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMR62014XMFX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMR62014XMFE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LMR62014資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

LMR62014 的特色

  • Input Voltage Range of 2.7V to 14V
  • Output Voltage up to 20V
  • Switch Current up to 1.4A
  • 1.6 MHz Switching Frequency
  • Low Shutdown Iq, <1 µA
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Internally Compensated
  • 5-Pin SOT-23 Packaging (2.92 x 2.84 x 1.08mm)
  • Fully Enabled for WEBENCH Power Designer

Performance Benefits

  • Extremely Easy to Use
  • Tiny Overall Solution Reduces System Cost

SIMPLE SWITCHER is a trademark of Texas Instruments. WEBENCH is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

LMR62014 的說明

The LMR62014 switching regulator is a current-mode boost converter operating at fixed frequency of
1.6 MHz.

The use of SOT-23 package, made possible by the minimal power loss of the internal 1.4A switch, and use of small inductors and capacitors result in the industry's highest power density. The LMR62014 is capable of greater than 90% duty cycle, making it ideal for boosting to voltages up to 20V.

These parts have a logic-level shutdown pin that can be used to reduce quiescent current and extend battery life.

Protection is provided through cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown. Internal compensation simplifies design and reduces component count.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMR62014XMFX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMR62014XMFE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解