5-pin (KTT) package image

LP3875ES-1.8/NOPB 現行

具啟用功能的 1.5-A、7-V 低壓降電壓穩壓器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LP3875ESX-1.8/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-245C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-263 (KTT) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 45 | TUBE

LP3875 的特色

  • Input Voltage Range: 2.5 V to 7 V
  • Ultra Low-Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.06%
  • 10-nA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Ensured Output Current of 1.5-A DC
  • Available in DDPAK/TO-263, TO-220, and
    SOT-223 Packages
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • ERROR Flag for Output Status
  • Sense Option Improves Load Regulation
  • Minimum Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

LP3875 的說明

The LP387x series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a 2.5-V to 7-V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low-dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low-voltage microprocessor applications. The LP3872 and LP3875 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3872 and LP3875 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low-dropout voltage; typically 38 mV at 150-mA load current and 380 mV at 1.5-A load current.

Ground Pin Current: Typically 6 mA at 1.5-A load current.

Shutdown Mode: Typically 10-nA quiescent current when the SD pin is pulled low.

ERROR Flag: ERROR flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (LP3872 only).

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads (LP3875 only).

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.8 V to 5 V with a specified accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LP3875ESX-1.8/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解