28-pin (DB) package image

MAX213CDBR 停產

具 +/-9V 輸出和 +/-15-kV ESD 保護的 5-V 多通道 120kbps RS-232 線路驅動器/接收器

停產 可提供客製捲盤
MAX213CDBR 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
TRS213IDBR 現行 具有 ±9V 輸出和 ±15kV ESD 防護的 5V 多通道 120kbps RS-232 線路驅動器/接收器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.283
100 249 $2.000
250 999 $1.402
1,000 + 99,999,999 $1.130

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

MAX213CDB 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.285 1 99 $2.596 100 249 $2.274 250 999 $1.595 1,000 + 99,999,999 $1.285

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多MAX213資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 28
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

MAX213 的特色

  • ESD Protection for RS-232 Bus Pins
    • ±15-kV Human-Body Model (HBM)
  • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
  • Operates at 5-V VCC Supply
  • Four Drivers and Five Receivers
  • Operates up to 120 kbit/s
  • Low Supply Current in Shutdown Mode . . . 15 µA Typ
  • External Capacitors . . . 4 × 0.1 F
  • Designed to Be Interchangeable With Maxim MAX213
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Systems
    • PDAs
    • Notebooks
    • Laptops
    • Palmtop PCs
    • Hand-Held Equipment

MAX213 的說明

The MAX213 device consists of four line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.

The MAX213 has an active-low shutdown (SHDN) and an active-high enable control (EN). In shutdown mode, the charge pumps are turned off, V+ is pulled down to VCC, V– is pulled to GND, and the transmitter outputs are disabled. This reduces supply current typically to 1 µA. Two receivers of the MAX213 are active during shutdown.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $2.283
100 249 $2.000
250 999 $1.402
1,000 + 99,999,999 $1.130

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

MAX213CDB 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.285 1 99 $2.596 100 249 $2.274 250 999 $1.595 1,000 + 99,999,999 $1.285

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解