28-pin (DB) package image

MAX3243ECDB 停產

具有 +/-15-kV IEC-ESD 保護的 3 至 5.5-V 多通道 500kbps RS-232 線路驅動器/接收器

MAX3243ECDB 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
針腳對針腳的功能與所比較的裝置相同。
MAX3243ECDBR 現行 具有 +/-15-kV IEC-ESD 保護的 3 至 5.5-V 多通道 500kbps RS-232 線路驅動器/接收器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

MAX3243ECDBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多MAX3243E資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 28
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

MAX3243E 的特色

  • Single-chip and single-supply interface for IBM™ PC/AT™ serial port
  • ESD Protection for RS-232 bus pins
    • ±15-kV Human-body model (HBM)
    • ±8-kV IEC61000-4-2, contact discharge
    • ±15-kV IEC61000-4-2, air-gap discharge
  • Meets or exceeds requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
  • Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
  • Always-active noninverting receiver output (ROUT2B)
  • Designed to transmit at a data rate up to 500 kbit/s
  • Low standby current: 1 µA typical
  • External capacitors: 4 × 0.1 µF
  • Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
  • Designed to Be interchangeable with maxim MAX3243E
  • Serial-Mouse Driveability
  • Auto-powerdown feature to disable driver outputs when no valid RS-232 signal is sensed
  • Package options include plastic small-outline (DW), shrink small-outline (DB), and thin shrink small-outline (PW) packages

MAX3243E 的說明

The MAX3243E device consists of three line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD (HBM and IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge) and ±8-kV ESD (IEC61000-4-2, Contact Discharge) protection on serial-port connection pins. The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. This combination of drivers and receivers matches that needed for the typical serial port used in an IBM PC/AT, or compatible. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. In addition, the device includes an always-active noninverting output (ROUT2B), which allows applications using the ring indicator to transmit data while the device is powered down.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

MAX3243ECDBR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解