8-pin (DGK) package image

OPA1637DGKT 現行

高保真、高電壓 (36V)、低雜訊 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音訊全差動放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA1637DGKR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG | NIPDAU | SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

OPA1637 的特色

  • Low input voltage noise: 3.7 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low THD + N: –120 dB at 1 kHz
  • Low supply current: 950 µA at ±18 V
  • Input offset voltage: ±200 µV (maximum)
  • Input bias current: 2 nA (maximum)
  • Low bias current noise: 400 fA/√Hz at 10 Hz
  • Gain-bandwidth product: 9.2 MHz
  • Differential output slew rate: 15 V/µs
  • Wide input and output common-mode range
  • Wide single-supply operating range: 3 V to 36 V
  • Low supply current power-down feature: < 20 µA
  • Overload power limit
  • Current limit
  • Package: 8-pin VSSOP
  • Temperature range: –40°C to +125°C

OPA1637 的說明

The OPA1637 is a low-noise, low total harmonic distortion (THD), fully differential, Burr-Brown™ Audio operational amplifier that easily filters and drives fully differential, audio signal chains.

The OPA1637 also converts single-ended sources to differential outputs required by high-fidelity analog-to-digital converters (ADCs). Designed for exceptional low noise and THD, the bipolar super-beta inputs yield a very low noise figure at very-low quiescent current and input bias current. This device is designed for audio circuits where low power consumption is required along with excellent signal-to-noise ratio (SNR) and spurious-free dynamic range (SFDR).

The OPA1637 features high-voltage supply capability, allowing for supply voltages up to ±18 V. This capability allows high-voltage differential signal chains to benefit from the improved headroom and dynamic range without adding separate amplifiers for each polarity of the differential signal. Very-low voltage and current noise enables the OPA1637 for use in high-gain configurations with minimal impact to the audio signal noise.

The OPA1637 is characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +125°C, and is available in an 8-pin VSSOP package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

OPA1637DGKR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解